SSHZL - 超重载型直线导轨-不锈钢-带树脂保持器/可互换·微预压型-l尺寸指定型-滑轨
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sshzl.prj},{NB=SSHZL30-220},{H=30},{LS=220},{ALT1=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=18},{W1=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{T1=5.0},{N0=20},{MR=2.6},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{CL=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MR
导轨重量
[kg/m]
SSHZL30-220
SSHZL30-220
30
220
不锈钢
57 HRC~
0 ~ 50
18
20
6 x 9.5 x 8.5
20.0
60
2.6
SSHZL40-220
SSHZL40-220
40
220
不锈钢
57 HRC~
0 ~ 50
22
23
7 x 11 x 9
20.0
60
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求