SSELBWZ, SSEL2BWZ - 미니츄어리니어가이드와이드레일롱/호환 미세간격표준-선택타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssel2bwz_asmtab.prj},{NB=SSELBWZ12-80},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=80},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=selbwz_series/selbwz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWZ9-80
SSELBWZ9-80
9
25
43.5
19
19
M3x3
32.5
7
0.3
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.0
SSELBWZ12-80
SSELBWZ12-80
12
30
51.6
23
24
M3x3
40.6
9
0.3
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.0
SSELBWZ14-110
SSELBWZ14-110
14
40
61.6
28
28
M3x3.5
47.4
11
0.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.0
SSELBWZ16-110
SSELBWZ16-110
16
60
74.9
45
35
M4x4.5
59.9
13
0.5
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청