SSEBWML, SSE2BWML, RSEBWML, RSE2BWML - 미니츄어리니어가이드와이드레일와이드표준/상급예압-L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebwml_asmtab.prj},{NB=SSEBWML12-51},{ST=S},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=51},{W=40},{L1=38.0},{B=33},{C=12},{SLL=M4},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT4=},{PPATH=sebwm_series/sebwm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBWML9-51
SSEBWML9-51
9
36
31.1
29
12
M4
20.1
7
0.3
14
11.0
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10.5
SSEBWML12-51
SSEBWML12-51
12
40
38.0
33
12
M4
27.0
9
0.3
18
11.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10.5
SSEBWML14-71
SSEBWML14-71
14
51
44.3
44
15
M4
30.1
11
0.5
24
13.5
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
SSEBWML16-71
SSEBWML16-71
16
74
55.0
65
20
M5
40.0
13
0.5
42
16.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청