SSEBST, SSE2BST - 미니츄어리니어가이드 - 내열용-쇼트/상급예압-선택타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sse2bst_asmtab.prj},{NB=SSEBST10-35},{NOB=},{H=10},{LS=35},{W=20},{B=15},{S=M3x3},{K=7.8},{CBB=0.3},{H1=5.5},{W1=9},{W2=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=ssebt_series/ssebt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBST8-40
SSEBST8-40
8
17
19.6
12
0
M2X2.5
9.6
6.5
0.3
4.7
7
5.0
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
SSEBST10-35
SSEBST10-35
10
20
22.9
15
0
M3x3
11.9
7.8
0.3
5.5
9
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
SSEBST13-45
SSEBST13-45
13
27
27.0
20
0
M3x3.5
13.0
10.0
0.5
7.5
12
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
SSEBST16-70
SSEBST16-70
16
32
32.7
25
0
M3x4
17.7
12.0
0.5
9.5
15
8.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청