目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD Rod eye (I2)
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-W -複動、二段型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_w/ssd_wl_rod_eye_compact.prj},{NB=SSD-W/WL/WL1-32_rod_eye_compact},{MODEL=SSD-W/WL/WL1},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{AA=14.0},{CA=30},{CB=18.0},{CD=10},{E=22},{KK=M14 X 1.5},{MA=14.0},{C=-},{RR=12},{MC=12.0},{WEIGHT=74},{KK1=14},{P=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
CA
ⁿ/ₐ
CB
ⁿ/ₐ
CD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
RR
ⁿ/ₐ
MC
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
SSD-W/WL/WL1-12_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
12
6.0
16
5.0
5
10
M5 X 0.8
7.0
2
-
5.5
9
SSD-W/WL/WL1-16_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
16
8.0
25
6.5
5
12
M6 X 1
14.0
2
-
7.0
21
SSD-W/WL/WL1-20_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
20
8.5
25
8.0
8
16
M8 X 1.25
11.5
-
13.4
9.0
38
SSD-W/WL/WL1-25_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
25
10.5
30
10.0
10
20
M10 X 1.25
14.0
-
17.1
11.0
71
SSD-W/WL/WL1-32_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
32
14.0
30
18.0
10
22
M14 X 1.5
14.0
-
12
12.0
74
SSD-W/WL/WL1-40_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
40
14.0
30
18.0
10
22
M14 X 1.5
14.0
-
12
12.0
74
SSD-W/WL/WL1-50_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
50
18.0
40
22.0
14
28
M18 X 1.5
20.0
-
16
16.0
155
SSD-W/WL/WL1-63_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
63
18.0
40
22.0
14
28
M18 X 1.5
20.0
-
16
16.0
155
SSD-W/WL/WL1-80_rod_eye_c...
SSD-W/WL/WL1
80
21.0
50
28.0
18
38
M22 X 1.5
27.0
-
21
21.0
380
SSD-W/WL/WL1-100_rod_eye_...
SSD-W/WL/WL1
100
21.0
55
32.0
22
44
M26 X 1.5
31.0
-
24
24.0
550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求