目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SSD Rod eye (I)
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-W -複動、二段型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_w/ssd_wl_rod_eye.prj},{NB=SSD-W/WL/WL1-40_rod_eye},{MODEL=SSD-W/WL/WL1},{BORE=40},{INFOTEXT=Product Info },{AA=20.0},{CA=50},{CB=18.0},{CD=12},{D=27},{E=27},{KK=M14 X 1.5},{MA=21.0},{MC=-},{RR=16},{WEIGHT=260},{KK1=14},{P=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
CA
ⁿ/ₐ
CB
ⁿ/ₐ
CD
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
MA
ⁿ/ₐ
MC
ⁿ/ₐ
RR
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
SSD-W/WL/WL1-12_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
12
8.0
25
6.4
5
12
12
M5
14.0
-
10
21
SSD-W/WL/WL1-16_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
16
8.0
25
6.5
5
12
12
M6
14.0
-
10
21
SSD-W/WL/WL1-20_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
20
13.5
30
8.0
10
19
19
M8
13.0
10
-
65
SSD-W/WL/WL1-25_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
25
14.0
36
10.0
12
25
19
M10 X 1.25
16.0
12
-
106
SSD-W/WL/WL1-32_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
32
15.0
36
10.0
12
25
19
M14 X 1.5
16.0
12
-
106
SSD-W/WL/WL1-40_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
40
20.0
50
18.0
12
27
27
M14 X 1.5
21.0
-
16
260
SSD-W/WL/WL1-50_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
50
21.0
50
18.0
12
27
27
M18 X 1.5
21.0
-
16
240
SSD-W/WL/WL1-63_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
63
21.0
50
20.0
14
27
27
M18 X 1.5
21.0
-
16
250
SSD-W/WL/WL1-80_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
80
30.0
70
28.0
20
46
41
M22 X 1.5
30.0
-
25
880
SSD-W/WL/WL1-100_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
100
30.0
70
28.0
20
46
41
M26 X 1.5
30.0
-
25
840
SSD-W/WL/WL1-125_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
125
50.0
85
32.0
25
55
55
M30 X 1.5
32.0
27.5
-
1250
SSD-W/WL/WL1-140_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
140
50.0
85
32.0
25
55
55
M30 X 1.5
32.0
27.5
-
1250
SSD-W/WL/WL1-160_rod_eye
SSD-W/WL/WL1
160
60.0
105
40.0
32
70
70
M36 X 1.5
40.0
35
-
2550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求