카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62BS - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINUM CORE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium-heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie_62bs/62p/62bs_srp_p_asmtab.prj},{NB=627633},{COD=627633},{D=125},{F=35},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=250},{TG=0},{DD=12},{L1=60},{PPATH=srp_p_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627612
627612
100
30
138
100x85
80x60
9
46
200
1.20
627633
627633
125
35
161
100x85
80x60
9
44
250
1.60
627614
627614
150
40
200
140x110
105x80
11
70
450
3.18
627620
627620
160
50
205
140x110
105x80
11
70
500
3.52
627616
627616
200
50
250
140x110
105x80
11
70
700
3.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청