카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73p/srp_p_asmtab.prj},{NB=736303},{BR=1},{COD=736303},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=48},{O=123},{LC=230},{DD=15},{L1=60},{COD1=736303},{COD2=736403},{COD3=736503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.49},{INFO=Technical description},{VER=3},{PPATH=p_asmtpl.prj},{TG1=0,'No',1,'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
736002
736002
100
CB
40
138
100x85
80x60
9
46
150
1.18
736003
736003
125
CB
40
161
100x85
80x60
9
48
230
1.34
736004
736004
160
CB
50
205
140x110
105x80
11
70
300
3.18
736005
736005
180
CB
50
228
140x110
105x80
11
70
350
3.29
736006
736006
200
CB
50
250
140x110
105x80
11
70
450
3.54
736302
736302
100
CR
40
138
100x85
80x60
9
46
150
1.23
736303
736303
125
CR
40
161
100x85
80x60
9
48
230
1.49
736304
736304
160
CR
50
205
140x110
105x80
11
70
300
3.39
736305
736305
180
CR
50
228
140x110
105x80
11
70
350
3.49
736306
736306
200
CR
50
250
140x110
105x80
11
70
450
3.74
736602
736602
100
CC
40
138
100x85
80x60
9
46
150
1.23
736603
736603
125
CC
40
161
100x85
80x60
9
48
230
1.49
736604
736604
160
CC
50
205
140x110
105x80
11
70
300
3.34
736605
736605
180
CC
50
228
140x110
105x80
11
70
350
3.44
736606
736606
200
CC
50
250
140x110
105x80
11
70
450
3.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청