카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EEG HD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EEG-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64eeg_hd/srp_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=648074},{BR=1},{COD=648074},{D=150},{F=50+50},{H=223},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{LC=1400},{LC1=1100},{DD=20},{L1=170},{COD1=648074},{COD2=648174},{L=60},{VER=6},{FX=50},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj},{W=13.10},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648072
648072
125
50+50
210
175x140
140x105
14
50
1100
880
11.00
648074
648074
150
50+50
223
175x140
140x105
14
50
1400
1100
13.10
648084
648084
160
50+50
228
175x140
140x105
14
50
1500
1200
13.40
648066
648066
200
50+50
280
175x140
140x105
14
65
1600
1300
15.90
648076
648076
200
50+50
285
200x160
160x120
17
65
2000
1600
17.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청