카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/2R FR - Grey rubber paired wheels, polyamide centre with threadguards, swivel top plate bracket with front lock
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber paired institutionnal wheels, polyamide centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_nl_gemellata/srp_2r_fr_asmtab.prj},{NB=378201},{COD=378201},{D=50},{F=18},{H=71},{AXB=60x60},{AAXBB=48x48},{EE=6},{E=28},{O=84},{LC=60},{W=0.40},{INFO=Technical description},{BR=9},{PPATH=../37_r_s/37_2r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
378201
378201
50
18
71
60x60
48x48
6
28
84
60
0.40
378203
378203
75
24
99
60x60
48x48
6
34
97
80
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청