카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre,swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_150_200/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=614331},{BR=1},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=188},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=614331},{COD2=615511},{COD3=11},{COD4=21},{L=60},{VER=6},{TG=0.000},{DFA=12},{W1=1.890},{W2=2.210},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
614331
614331
CC
150
45
188
102
20
56
300
1.89
614310
614310
CC
160
50
193
102
20
56
300
1.99
614336
614336
CC
200
50
236
102
20
56
300
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청