카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=538206},{BR=5},{COD=538206},{WT=CB},{D=200},{F=50.0},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=230},{DD=20},{L1=80},{COD1=527706},{COD2=525606},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.29},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
538201
538201
CB
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.78
538202
538202
CB
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.94
538203
538203
CB
125
37.5
156
73
12
37
120
130
1.24
538204
538204
CB
140
37.5
177
73
12
34
120
150
1.38
538211
538211
CB
150
40.0
182
73
12
34
120
170
1.49
538210
538210
CB
160
40.0
193
102
20
56
156
180
2.04
538205
538205
CB
180
45.0
214
102
20
56
156
200
3.95
538206
538206
CB
200
50.0
236
102
20
56
156
230
3.29
538221
538221
CR
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.80
538222
538222
CR
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.96
538223
538223
CR
125
37.5
156
73
12
37
120
130
1.27
538224
538224
CR
140
37.5
177
73
12
34
120
150
1.41
538231
538231
CR
150
40.0
182
73
12
34
120
170
1.52
538230
538230
CR
160
40.0
193
102
20
56
156
180
2.10
538225
538225
CR
180
45.0
214
102
20
56
156
200
3.01
538226
538226
CR
200
50.0
236
102
20
56
156
230
3.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청