카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/FR-EE MHD - “TR” POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Tellurerota
Compact castors
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series75/75_srfp_fr_mc_asmtab.prj},{NB=757600},{BR=SRFP/FR},{COD=757600},{D=35},{F=27},{H=53},{AXB=0},{AAXBB=0},{G=55},{C=10},{EE=0},{E=17.0},{O=70},{LC=100},{W=0.24},{DFA=6},{PPATH=75_mc_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 3km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
757600
757600
35
27
53
55
10
17.0
70
100
0.24
757601
757601
50
40
71
55
10
25.5
83
150
0.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청