카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL ZAMA - Injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel "ZAMA" stem bracket
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_80_125/ser_61nl_zama_asmtab.prj},{NB=619201},{BR=1},{WT=CB},{D=80},{F=30},{H=109},{G=73},{T=20},{FS=65},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=75},{DD=12},{L1=55},{COD1=617701},{COD2=616401},{COD3=1},{COD4=11},{L=40},{VER=1},{TG=0},{W=0.67},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=ser_61nl_zama_asmtpl.prj},{VERSHIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
619201
619201
80
30
109
73
20
65
37
75
0.67
619202
619202
100
30
130
73
20
65
35
120
0.79
619203
619203
125
35
158
73
20
65
37
180
0.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청