카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/2R - Grey rubber paired wheels, polyamide centre with threadguards, swivel bracket with stem
Tellurerota
Institutional
37 - GREY RUBBER INSTITUTIONAL WHEELS, POLYAMIDE CENTRE WITH THREADGUARDS
Grey rubber paired institutionnal wheels, polyamide centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie37/37_nl_gemellata/src_2r_asmtab.prj},{NB=376201},{COD=376201},{D=50},{F=18},{H=71},{FS=15},{T=M10},{G=41},{E=31},{LC=60},{W=0.30},{INFO=Technical description},{BR=10},{PPATH=../37_r_s/37_2r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
FS
Threaded stem length
[mm]
T
Threaded stem diameter
ⁿ/ₐ
G
Plate diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
376201
376201
50
18
71
15
M10
41
31
60
0.30
376203
376203
75
24
99
25
M12
52
33
80
0.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청