Square seal ring DRV2 - Seal for SEA flange from elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Seals for SAE J518 Flanges
Type DRV2
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/sae_flanschdichtungen/rechteck_dichtring_drv2/rechteck_dichtring_drv2_asmtab.prj},{NB=DRV204015-N9(0)},{PARTNO=DRV204015},{SG=1},{AD=40.15},{W=2.8},{T=3.4},{NUT=0},{DN=25},{D1=39.62},{H=4.45},{L=2.79},{MC=NBR 90 Shore A},{PPATH=rechteck_dichtring_drv2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
SG
Nominal flange size
ⁿ/ₐ
AD
Outside diameter
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
T
Width
[mm]
DN
Diameter
[mm]
D1
Groove diameter
[mm]
H
Groove Width min.
[mm]
L
Groove Depth min.
[mm]
MC
Seal ring material
ⁿ/ₐ
DRV202585-N9
DRV202585
1/2
25.85
2.8
3.4
13
25.40
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
DRV203230-N9
DRV203230
3/4
32.30
2.8
3.4
19
31.75
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
DRV204015-N9
DRV204015
1
40.15
2.8
3.4
25
39.62
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
DRV204505-N9
DRV204505
1 1/4
45.05
2.8
3.4
32
44.45
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
DRV205440-N9
DRV205440
1 1/2
54.40
2.8
3.4
38
53.72
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
DRV206390-N9
DRV206390
2
63.90
2.8
3.4
51
63.25
4.45
2.79
NBR 90 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청