SPZ-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPZ
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_5.prj},{NB=SPZ180-5},{CN=SPZ180-5},{DD=180},{DE=184},{BN=2517},{DMAX=60(60)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=19},{W=64},{H=16.5},{CADDATA=SPZ1805},{INERTIA=0.0345},{WEIGHT=7.02},{PRICE=12,1},{VERS=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPZ100-5
SPZ100-5
100
104
2012
50(48)
41UR
-
32
32
64
16.5
0.0027
1.51
SPZ106-5
SPZ106-5
106
110
2012
50(48)
41UR
-
32
32
64
16.5
0.00344
1.73
SPZ112-5
SPZ112-5
112
116
2012
50(48)
41UR
-
32
32
64
16.5
0.00446
2.07
SPZ118-5
SPZ118-5
118
122
2012
50(48)
41UR
-
32
32
64
16.5
0.00558
2.36
SPZ125-5
SPZ125-5
125
129
2012
50(48)
41UR
-
32
32
64
16.5
0.0071
2.73
SPZ132-5
SPZ132-5
132
136
2517
60(60)
41UR
-
45
19
64
16.5
0.00891
2.97
SPZ140-5
SPZ140-5
140
144
2517
60(60)
41U
-
45
19
64
16.5
0.0117
3.56
SPZ150-5
SPZ150-5
150
154
2517
60(60)
41U
-
45
19
64
16.5
0.0159
4.35
SPZ160-5
SPZ160-5
160
164
2517
60(60)
41U
-
45
19
64
16.5
0.021
5.19
SPZ180-5
SPZ180-5
180
184
2517
60(60)
41U
-
45
19
64
16.5
0.0345
7.02
SPZ200-5
SPZ200-5
200
204
2517
60(60)
51U
-
45
9.5
64
16.5
0.0534
9.07
SPZ212-5
SPZ212-5
212
216
2517
60(60)
50U
124
45
9.5
64
16.5
0.054
8.16
SPZ224-5
SPZ224-5
224
228
2517
60(60)
50Y
124
45
9.5
64
16.5
0.0513
6.82
SPZ236-5
SPZ236-5
236
240
2517
60(60)
50U
124
45
9.5
64
16.5
0.0705
8.59
SPZ250-5
SPZ250-5
250
254
2517
60(60)
50Y
124
45
9.5
64
16.5
0.0722
7.72
SPZ280-5
SPZ280-5
280
284
2517
60(60)
50Y
124
45
9.5
64
16.5
0.103
8.81
SPZ315-5
SPZ315-5
315
319
2517
60(60)
50U
124
45
9.5
64
16.5
0.201
14
SPZ355-5
SPZ355-5
355
359
2517
60(60)
50Y
120
45
9.5
64
16
0.216
11.5
SPZ400-5
SPZ400-5
400
404
2517
60(60)
50Y
120
45
9.5
64
16
0.321
13.6
SPZ500-5
SPZ500-5
500
504
3526
75(75)
50Y
190
41
11.5
64
16
0.71
21.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청