카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sprockets for conveyor chains PASSO 100 RULLO 31 - Sprockets for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p100_r31.prj},{NB=332655010},{Z=10},{DE=342.0},{DP=323.61},{CNSORDERNO=332655010},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=12.63},{B1=13.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
332655006
6
218.0
200.00
332655006
88
25
48
4.80
13.5
3
50
332655007
7
249.0
230.48
332655007
88
25
48
5.80
13.5
3
50
332655008
8
280.0
261.31
332655008
118
30
64
9.67
13.5
3
50
332655009
9
311.0
292.40
332655009
118
30
64
10.95
13.5
3
50
332655010
10
342.0
323.61
332655010
118
30
64
12.63
13.5
3
50
332655011
11
375.0
354.95
332655011
118
30
64
14.34
13.5
3
50
332655012
12
406.0
386.40
332655012
118
30
64
16.51
13.5
3
50
332655013
13
437.0
417.90
332655013
118
30
64
18.51
13.5
3
50
332655014
14
469.0
449.40
332655014
118
30
64
20.93
13.5
3
50
332655015
15
500.0
480.97
332655015
118
30
64
23.42
13.5
3
50
332655016
16
532.0
512.60
332655016
133
30
65
27.16
13.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청