Kettenradscheibe - 1" x 17,02 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 " x 17,02 mm
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_17-02mm/kettenradscheibe_1_17_02.prj},{NB=Zweifachkettenradscheibe 1 x 17,02 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO/R 606 312-510-032(ISO)},{IDNR=},{KET=ISO},{Z=32},{DE=270.0},{DP=259.13},{D1=25},{T=25.400},{ZX=032},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenradscheibe}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-008
8
77.0
66.37
14
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-009
9
85.0
74.27
14
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-010
10
93.0
82.19
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-011
11
99.5
90.14
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-012
12
109.0
98.14
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-013
13
117.0
106.12
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-014
14
125.0
114.15
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-015
15
133.0
122.17
15
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-016
16
141.0
130.20
19
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-017
17
149.0
138.22
19
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-018
18
157.0
146.28
19
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-019
19
165.2
154.33
19
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-020
20
173.2
162.38
19
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-021
21
181.2
170.43
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-022
22
189.3
178.48
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-023
23
197.5
186.53
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-024
24
205.5
194.59
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-025
25
213.5
202.66
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-026
26
221.6
210.72
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-027
27
229.6
218.79
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-028
28
237.7
226.85
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-029
29
245.8
234.92
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-030
30
254.0
243.00
20
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-031
31
262.0
251.08
25
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenradscheibe 1...
311-510-032
32
270.0
259.13
25
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求