카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Spring plunger FSTA-HD
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Spring plungers
Federstößel FSTA-HD
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/federstoessel/federstoessel_fsta_hd/federstoessel_fsta_hd_asmtab.prj},{NB=SCHMALZ10.01.02.00884FSTA-HD G1/4-AG 25 VG(0)},{NNCUSTOM=FSTA-HD G1/4-AG 25 VG},{NTCUSTOM=Federstößel},{NBCUSTOM=FSTA-HD G1/4-AG 25 VG},{LINACUSTOM=FSTA-HD G1/4-AG 25 VG},{ARTNR=10.01.02.00884},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/4\"-AG},{C138=M20x1.5-AG},{C117=114.5},{C116=37.0},{C133=12},{C136=8.5},{C139=40},{C140=24},{C142=17},{C1625=17},{C171=25},{C553=0.711},{C554=8.95},{C552=17.8},{C560=2400},{C559=800},{C575=185},{C2220=0 ... 80},{HUB=0.0},{VER=4},{PPATH=parts/federstoessel_fsta_hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NTCUSTOM
Category
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
ArtNr
ⁿ/ₐ
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C139
LG3
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C1625
SW3
[mm]
C171
Z
[mm]
C553
Spring rate
[N/mm]
C554
Preload
[N]
C552
Spring force stroke center
[N]
C560
Vertical load
[N]
C559
Horizontal load
[N]
C575
Weight
[g]
C2220
Ambient temperature
[°C]
SCHMALZ10.01.02.00779FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 25
10.01.02.00779
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
146.5
40.3
12
10.5
53
36
24
24
25
3.828
25.65
73.5
4900
1870
493
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00889FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 25 VG
10.01.02.00889
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
146.5
40.3
12
10.5
53
36
24
24
25
3.828
25.65
73.5
4900
1870
495
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00780FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 50
10.01.02.00780
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
176.5
70.3
12
10.5
53
36
24
24
50
1.810
3.95
49.2
4900
1200
539
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00890FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 50 VG
10.01.02.00890
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
176.5
70.3
12
10.5
53
36
24
24
50
1.810
3.95
49.2
4900
1200
540
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00781FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 90
10.01.02.00781
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
229.5
123.3
12
10.5
53
36
24
24
90
1.072
24.38
75.3
4900
730
645
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00891FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/2-AG 90 VG
10.01.02.00891
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
229.5
123.3
12
10.5
53
36
24
24
90
1.072
24.38
75.3
4900
730
645
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00777FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00777
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
114.5
37.5
12
8.5
40
24
17
17
25
0.711
8.95
17.8
2400
800
185
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00884FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00884
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
114.5
37.0
12
8.5
40
24
17
17
25
0.711
8.95
17.8
2400
800
185
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00778FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00778
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
144.0
67.0
12
8.5
40
24
17
17
50
0.262
14.10
20.6
2400
490
210
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00885FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00885
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
144.0
66.5
12
8.5
40
24
17
17
50
0.262
14.10
20.6
2400
490
210
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00814FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 25
10.01.02.00814
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
146.5
40.8
12
10.5
53
36
24
24
25
3.828
25.65
73.5
4800
1870
495
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00886FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG
10.01.02.00886
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
147.0
40.8
12
10.5
53
36
24
24
25
3.828
25.65
73.5
4800
1870
495
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00815FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 50
10.01.02.00815
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
176.5
70.8
12
10.5
53
36
24
24
50
1.810
3.95
49.2
4800
1200
540
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00887FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
10.01.02.00887
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
177.0
70.8
12
10.5
53
36
24
24
50
1.810
3.95
49.2
4800
1200
540
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00816FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 90
10.01.02.00816
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
229.5
123.8
12
10.5
53
36
24
24
90
1.072
24.38
75.3
4800
730
645
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00888FSTA...
Spring plunger
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG
10.01.02.00888
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
230.0
123.8
12
10.5
53
36
24
24
90
1.072
24.38
75.3
4800
730
645
0 ... 80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spring plunger FSTE-HD
Schmalz
10.04.2020
Spring plunger FSTE
Schmalz
11.02.2021
Flexolink FLK
Schmalz
04.03.2020
Ball joints KGL
Schmalz
09.12.2022
ZP3P-JT - Suction Cup/2.5-stage/Bellows Type With Adapter
SMC
04.06.2024
Suction Plates SPK - SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Schmalz
21.11.2023
Spring plunger FSTIm
Schmalz
11.02.2021
Spring Plungers FSTI
Schmalz
10.04.2020
Spring plunger FSTA
Schmalz
10.04.2020
Mounting Sections MO-PROF - MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Schmalz
21.11.2023
CAA007-009 - Hexagon bolt full thread type/full length specified type
YDFA
18.06.2024
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
21.11.2023
TXC - Vacuum Gripper-Vacuum pump Type
AIRBEST
18.07.2022
Suction Plates SHF - SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청