카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Spring nuts with screws - M6 x 10 mm for T-slot mounting angle
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/federmuttern_mit_schrauben.prj},{NB=7000.990},{BEST=7000.990},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Federmuttern mit Schrauben},{BEZ2=für T-Nut-Profil},{BEZ3=M6 x 10 mm},{AUS=Kreuzschlitz, M6},{VE=50 St.},{GEW=0.300},{INFOPAGE=hb34_s695},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
AUS
Design
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7000.990
7000.990
Spring nuts with screws
for T-slot mounting angle
M6 x 10 mm
Phillips-head, M6
50 Pcs.
0.300
27-18-25-04
27-18-25-90
23-11-08-15
EC002358
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청