카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SPIKE® DT-S - Rostfreier Stahl Betonanker
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
SPIKE® DT-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/spike_dt_s/dt_s.prj},{NB=SFS DT-S-4,8x115},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS DT-S-4,8x28 Betonanke...
DT-S-4,8x28
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
SFS DT-S-4,8x32 Betonanke...
DT-S-4,8x32
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
SFS DT-S-4,8x38 Betonanke...
DT-S-4,8x38
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
SFS DT-S-4,8x51 Betonanke...
DT-S-4,8x51
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
SFS DT-S-4,8x64 Betonanke...
DT-S-4,8x64
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
SFS DT-S-4,8x89 Betonanke...
DT-S-4,8x89
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
SFS DT-S-4,8x115 Betonank...
DT-S-4,8x115
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
SFS DT-S-4,8x140 Betonank...
DT-S-4,8x140
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
SFS DT-S-6,3x152 Betonank...
DT-S-6,3x152
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
SFS DT-S-6,3x178 Betonank...
DT-S-6,3x178
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
SFS DT-S-6,3x203 Betonank...
DT-S-6,3x203
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
SFS DT-S-6,3x229 Betonank...
DT-S-6,3x229
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
SFS DT-S-6,3x254 Betonank...
DT-S-6,3x254
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
SFS DT-S-6,3x279 Betonank...
DT-S-6,3x279
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
SFS DT-S-6,3x292 Betonank...
DT-S-6,3x292
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청