您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
SPF - 自潤軸承 (凸緣型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
直線運動零件
無油襯套、自潤軸承
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear-motion-components/oil-free-bushing_self-lubricating-bearings/spf.prj},{NB=SPF-3520},{TYPE=SPF},{MA=高力黃銅},{ROHS=NO},{D1=35.0},{L=20.0},{DIML=20,30,40,50},{D=45},{DF=60},{T=5.0},{R=0.5},{C=0.4},{L1=2.0},{L2=5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
SPF-1010
SPF-1010
高力黃銅
NO
10.0
14
SPF-1210
SPF-1210
高力黃銅
NO
12.0
18
SPF-1310
SPF-1310
高力黃銅
NO
13.0
19
SPF-1415
SPF-1415
高力黃銅
NO
14.0
20
SPF-1515
SPF-1515
高力黃銅
NO
15.0
21
SPF-1615
SPF-1615
高力黃銅
NO
16.0
22
SPF-2015
SPF-2015
高力黃銅
NO
20.0
30
SPF-2515
SPF-2515
高力黃銅
NO
25.0
35
SPF-3020
SPF-3020
高力黃銅
NO
30.0
40
SPF-31.520
SPF-31.520
高力黃銅
NO
31.5
40
SPF-3520
SPF-3520
高力黃銅
NO
35.0
45
SPF-4020
SPF-4020
高力黃銅
NO
40.0
50
SPF-4530
SPF-4530
高力黃銅
NO
45.0
55
SPF-5030
SPF-5030
高力黃銅
NO
50.0
60
SPF-5540
SPF-5540
高力黃銅
NO
55.0
65
SPF-6040
SPF-6040
高力黃銅
NO
60.0
75
SPF-6367.5
SPF-6367.5
高力黃銅
NO
63.0
75
SPF-7050
SPF-7050
高力黃銅
NO
70.0
85
SPF-7560
SPF-7560
高力黃銅
NO
75.0
90
SPF-8060
SPF-8060
高力黃銅
NO
80.0
100
SPF-9060
SPF-9060
高力黃銅
NO
90.0
110
SPF-10080
SPF-10080
高力黃銅
NO
100.0
120
SPF-12080
SPF-12080
高力黃銅
NO
120.0
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flange Bushings - SPF
OILES CORPORATION
15.04.2019
SPB - 自潤軸承 (直型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
Self Lubricating Shoulder Bushings - for Leader Pins and Guided Ejection
D-M-E
24.05.2024
MHCB/MHCQ - 薄型油壓缸
MINDMAN
04.11.2021
FPP - Point Plate
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
C-MUFZ, C-MUFZU - Economy Oil Free Bushings - Copper Alloy Flanged Standard...
Misumi
29.01.2024
URLH, URLM, URLL - Urethane Pushers -Tapped - Flat
Misumi
04.06.2021
SPK - 自潤軸承 (法蘭型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求