SPA-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SPA
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spa/spa_2.prj},{NB=SPA118-2},{CN=SPA118-2},{DD=118},{DE=123.5},{BN=1610},{DMAX=42(38)},{TYPE=41UR},{DB=-},{L=25},{S1=-},{S2=10},{W=35},{H=19},{CADDATA=SPA1182},{INERTIA=0.00347},{WEIGHT=1.65},{PRICE=4,43},{VERS=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
SPA75-2
SPA75-2
75
80.5
1108
28(25)
41UR
-
22
-
13
35
19
0.000553
0.63
SPA80-2
SPA80-2
80
85.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.000684
0.66
SPA85-2
SPA85-2
85
90.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.000895
0.78
SPA90-2
SPA90-2
90
95.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.00106
0.77
SPA93-2
SPA93-2
93
98.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
18
0.00123
0.86
SPA95-2
SPA95-2
95
100.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.00135
0.91
SPA98-2
SPA98-2
98
103.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
18
0.00156
1
SPA100-2
SPA100-2
100
105.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.0017
1.06
SPA103-2
SPA103-2
103
108.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
17.5
0.00194
1.15
SPA106-2
SPA106-2
106
111.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.0022
1.24
SPA109-2
SPA109-2
109
114.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
17.5
0.0025
1.36
SPA112-2
SPA112-2
112
117.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.00278
1.44
SPA118-2
SPA118-2
118
123.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
10
35
19
0.00347
1.65
SPA125-2
SPA125-2
125
130.5
1610
42(38)
41U
-
25
-
10
35
19
0.00449
1.92
SPA132-2
SPA132-2
132
137.5
2012
50(48)
31U
-
35
-
-
35
-
0.00598
2.29
SPA140-2
SPA140-2
140
145.5
2012
50(48)
31U
-
35
-
-
35
-
0.00777
2.71
SPA150-2
SPA150-2
150
155.5
2012
50(48)
31U
-
35
-
-
35
-
0.0105
3.28
SPA160-2
SPA160-2
160
165.5
2012
50(48)
31U
-
35
-
-
35
-
0.0139
3.89
SPA180-2
SPA180-2
180
185.5
2517
60(60)
11U
120
45
10
-
35
-
0.0235
5.21
SPA200-2
SPA200-2
200
205.5
2517
60(60)
10U
120
45
10
-
35
19.5
0.025
4.6
SPA224-2
SPA224-2
224
229.5
2517
60(60)
10U
120
45
10
-
35
19.5
0.0356
5.26
SPA250-2
SPA250-2
250
255.5
2517
60(60)
10U
120
45
10
-
35
19.5
0.0509
6.04
SPA280-2
SPA280-2
280
285.5
2517
60(60)
10U
120
45
10
-
35
19.5
0.0746
7.02
SPA300-2
SPA300-2
300
305.5
2517
60(60)
10Y
120
45
10
-
35
19.5
0.0877
7.29
SPA315-2
SPA315-2
315
320.5
2517
60(60)
10Y
120
45
10
-
35
19.5
0.102
7.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청