피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 10006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_10006_metr.prj},{NB=SO 10006-M16x1 116.0063.260},{TYPE=SO 10006-M16x1},{MATNR=116.0063.260},{MZK=M16x1},{SW=22},{SK=7.0},{KG=0.450},{MZ=16},{P=1.000},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
s
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 10006-M14x1 116.0063.2...
SO 10006-M14x1
116.0063.220
M14x1
19
7.0
0.330
AW 6082 (Aluminium)
SO 10006-M16x1 116.0063.2...
SO 10006-M16x1
116.0063.260
M16x1
22
7.0
0.450
AW 6082 (Aluminium)
SO 10006-M24x1,5 116.0063...
SO 10006-M24x1,5
116.0063.405
M24x1.5
30
12.0
1.200
AW 6082 (Aluminium)
SO 10006-M28x1,5 116.0063...
SO 10006-M28x1,5
116.0063.445
M28x1.5
36
14.0
2.100
AW 6082 (Aluminium)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SKINDICHT® SM-SVRX - Lock nut brass blanc (DIN 89 280)
LAPP
15.05.2024
BN 40055 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 8, p...
Bossard Catalog
31.10.2023
JIS B 1181 S2 - Hexagon nuts, style 2 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 119 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
31.10.2023
MSK - hex nut
Festo
29.08.2023
GB808-88 - Small hexagon thin nuts-Fine pictch thred
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MLT/A - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
SO 50006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
ISO 4033 - Hexagon nuts, style 2 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
Hexagon Nut NT HCP - Hexagon Nut NT HCP
Sikla
08.04.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
MU - HALFEN Hexagon nuts MU
Halfen
02.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청