SNX 500 - Plummer Blocks for bearings 1200K, 2200K, 22200K, 23200K
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SNX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/snx/snx500_asmtab.prj},{NB=P2B517-SNX-75MFSKLD},{SERIES=517},{SS=SKLD},{SS1=75},{A1=131.6},{B=320},{C=90},{DMIN=250.8},{DMAX=279.4},{F=M20},{F1=20},{H=32},{J=187},{K=62.7},{M=95},{P=208},{Q=18.0},{W=35.5},{X=52.6},{Y=28.0},{PPATH=parts/snx500_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SS1
Shaft Size
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
D MIN
[mm]
DMAX
D MAX
[mm]
F
Bolt Dia.
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
Static Oil Level
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
A
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
P2B509-SNX-40MFSKLD
509
P2B509-SNX-40MFSKLD
SNX 509
40
94.3
210
60
158.8
177.8
M12
25
112
45.2
60
124
11.5
24.0
29.0
20.0
90.5
59.0
P2B510-SNX-45MFSKLD
510
P2B510-SNX-45MFSKLD
SNX 510
45
99.1
210
60
165.1
177.8
M12
23
113
47.6
60
130
11.5
29.0
30.5
17.0
95.3
64.0
P2B511-SNX-50MFSKLD
511
P2B511-SNX-50MFSKLD
SNX 511
50
103.8
244
70
187.3
209.6
M16
26
133
50.0
70
147
12.5
28.5
33.0
22.1
100.0
68.0
P2B512-SNX-55MFSKLD
512
P2B512-SNX-55MFSKLD
SNX 512
55
115.8
270
70
196.9
229.6
M16
29
139
56.0
70
156
14.0
32.0
38.0
19.5
112.0
75.0
P2B513-SNX-60MFSKLD
513
P2B513-SNX-60MFSKLD
SNX 513
60
113.3
279
80
206.4
241.3
M16
30
155
54.8
80
165
15.5
27.0
41.1
25.0
109.5
79.0
P2B515-SNX-65MFSKLD
515
P2B515-SNX-65MFSKLD
SNX 515
65
121.2
283
80
219.1
244.5
M16
29
161
58.7
80
179
15.5
38.0
44.0
20.5
117.4
88.0
P2B516-SNX-70MFSKLD
516
P2B516-SNX-70MFSKLD
SNX 516
70
126.8
320
90
244.5
279.4
M20
33
178
61.5
95
202
16.5
34.5
49.0
30.5
123.0
93.0
P2B517-SNX-75MFSKLD
517
P2B517-SNX-75MFSKLD
SNX 517
75
131.6
320
90
250.8
279.4
M20
32
187
62.7
95
208
18.0
35.5
52.6
28.0
125.2
97.0
P2B518-SNX-80MFSKLD
518
P2B518-SNX-80MFSKLD
SNX 518
80
150.8
346
98
260.4
298.5
M20
35
195
72.2
100
220
20.0
47.0
56.8
27.5
144.4
102.0
P2B519-SNX-85MFSKLD
519
P2B519-SNX-85MFSKLD
SNX 519
85
156.4
360
98
276.2
314.3
M20
35
214
75.0
112
229
21.5
39.5
60.0
35.0
150.0
113.0
P2B520-SNX-90MFSKLD
520
P2B520-SNX-90MFSKLD
SNX 520
90
164.1
390
110
295.3
333.4
M24
40
220
80.2
112
248
23.0
45.0
66.6
30.0
160.3
113.0
P2B522-SNX-100MFSKLD
522
P2B522-SNX-100MFSKLD
SNX 522
100
173.9
419
120
323.9
364.3
M24
45
238
83.7
125
269
26.5
53.5
73.0
33.8
167.5
131.0
P2B524-SNX-110MFSKLD
524
P2B524-SNX-110MFSKLD
SNX 524
110
191.3
419
120
336.6
368.3
M24
45
267
92.5
140
286
29.0
57.0
81.0
42.1
184.9
131.0
P2B526-SNX-115MFSKLD
526
P2B526-SNX-115MFSKLD
SNX 526
115
196.9
445
130
373.9
386.6
M24
50
290
95.3
150
315
32.0
49.0
84.1
39.0
190.5
140.0
P2B528-SNX-125MFSKLD
528
P2B528-SNX-125MFSKLD
SNX 528
125
209.7
500
150
400.1
419.9
M30
50
298
101.6
150
337
34.0
51.5
92.0
34.5
203.3
160.0
P2B530-SNX-135MFSKLD
530
P2B530-SNX-135MFSKLD
SNX 530
135
226.3
530
160
442.9
457.2
M30
60
317
110.0
160
364
36.5
53.0
91.4
33.7
219.9
170.0
P2B532-SNX-140MFSKLD
532
P2B532-SNX-140MFSKLD
SNX 532
140
241.4
550
160
457.2
482.6
M30
60
338
117.5
170
379
40.0
53.2
102.4
34.0
235.0
175.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청