카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SN7 - Self drilling fastener for aluminium applications
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SN7
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sn7/sn7.prj},{NB=SFS SN7/13-S-S12/SR2-5,5x27},{CNSORDERNO=SN7/13-S-S12/SR2-5,5x27},{MATNR=1339138},{TYP=SN7},{KOPF=Pan head},{DS=-},{TEXT1=Self drilling fastener for aluminium applications},{TEXT2=fastener: Stainless steel },{TEXT3=SR drive},{SD=-},{KL=13},{VD=7mm},{MAT=Stainless steel},{L=27},{L1=2.85},{L2=11.1},{L3=25.64},{D1=12},{D2=5.5},{D3=-},{D4=4.46},{D5=4.7},{DW=-},{SW=-},{H=4.4},{VERS=2},{VERS2=1},{GW=4.3},{D3S=0.52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
MATNR
Material No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Sandwich thickness
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SN7/13-S-S12/SR2-5,5x...
SN7/13-S-S12/SR2-5,5x27
1339138
SN7
Pan head
-
Self drilling fastener fo...
fastener: Stainless steel
SR drive
-
13
7mm
Stainless steel
27
12
5.5
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청