SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
WMBerg
INCH
Electro Mechanical Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/electro_mechanical_components/sm34.prj},{NB=SM34-4763.9},{PN=SM34-476},{DES=Stepper Motor},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J11},{L=3.78},{MHT=855},{LEADS=8},{SAD=1.8},{VOLTS=3.9},{AMPS=3.15},{OHMS=1.32},{MH=12.0},{RI=14.80},{MW=6.20},{MC=Series Parallel Unipolar},{A=3.380},{A1=2.740},{B1=0.450},{D1=2.875},{D2=0.500},{D3=0.260},{L1=0.080},{L2=1.460},{L3=0.980},{L4=0.390}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
L
Motor Length
[인치]
MHT
Minimum Holding Torque
[OZ-IN]
LEADS
ⁿ/ₐ
SAD
Step Angle Degrees
[°]
VOLTS
ⁿ/ₐ
AMPS
ⁿ/ₐ
OHMS
ⁿ/ₐ
MH
mH
ⁿ/ₐ
RI
Rotor Inertia
[OZ-IN^2]
MW
Motor Weight
[LBS]
MC
Motor Connection
ⁿ/ₐ
SM34-4742.8
SM34-474
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.60
389
8
1.8
2.8
3.15
0.96
7.6
7.65
4.00
Series Parallel Unipolar
SM34-4741.4
SM34-474
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.60
389
8
1.8
1.4
6.30
0.24
1.9
7.65
4.00
Series Parallel Unipolar
SM34-4742
SM34-474
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.60
278
8
1.8
2.0
4.50
0.48
1.9
7.65
4.00
Series Parallel Unipolar
SM34-4763.9
SM34-476
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
3.78
855
8
1.8
3.9
3.15
1.32
12.0
14.80
6.20
Series Parallel Unipolar
SM34-4762
SM34-476
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
3.78
855
8
1.8
2.0
6.30
0.33
3.0
14.80
6.20
Series Parallel Unipolar
SM34-4762.8
SM34-476
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
3.78
611
8
1.8
2.8
4.50
0.66
3.0
14.80
6.20
Series Parallel Unipolar
SM34-4785.3
SM34-478
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
4.96
1284
8
1.8
5.3
2.80
1.94
22.0
27.90
8.66
Series Parallel Unipolar
SM34-4782.7
SM34-478
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
4.96
1284
8
1.8
2.7
5.60
0.49
5.5
27.90
8.66
Series Parallel Unipolar
SM34-4783.8
SM34-478
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
4.96
917
8
1.8
3.8
4.00
0.97
5.5
27.90
8.66
Series Parallel Unipolar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청