카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SL3 - selfdrilling side lapping fastener, bimetallic
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SL3- Befestigung der Blechüberlappungen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sl3/sl3.prj},{NB=SFS SL3-H15-6,3X24},{CNSORDERNO=SL3-H15-6,3X24},{MATNR=934459},{TYP=SL3},{KOPF=H15},{DS=-},{TEXT1=overlap fastener, self-drilling},{TEXT2=fastener: carbon steel},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=2 - 3.50mm},{VD=3.5mm},{MAT=Carbon steel},{L=24},{D1=15.0},{D2=6.3},{D3=4.7},{D4=3.60},{D5=14},{DW=-},{SW=8.0},{H=4.3},{VERS=3.000},{VERS2=4},{GW=6.500},{L1=3.500},{L2=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SL3/2-5-S-SV16-6X27-A...
SL3/2-5-S-SV16-6X27-A4
SL3
Hex head
SV16
selfdrilling side lapping...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
special clamping washer: ...
2-5mm
3 X 1.25mm
A4
27
10.5
6.0
Ø 16/ SW 13
7.8
7.206
SFS SL3-H15-6,3X24 selfdr...
SL3-H15-6,3X24
SL3
H15
-
selfdrilling side lapping...
fastener: carbon steel
-
-
2 - 3.50mm
3.5mm
Carbon steel
24
15.0
6.3
-
8.0
6.500
SFS SL3-H15-6,3X32 selfdr...
SL3-H15-6,3X32
SL3
H15
-
selfdrilling side lapping...
fastener: carbon steel
-
-
2 - 3.60mm
3.5mm
Carbon steel
32
15.0
6.3
-
8.0
7.660
SFS SL3-S-S16-6X27-A2 Ove...
SL3-S-S16-6X27-A2
SL3
Hex head
S16
Overlap fastener, self-dr...
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
sealing washer: austeniti...
1.9 - 4.8mm
4mm
A2
27
11.0
6.0
S16
8.0
6.240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청