SL-TBCF,SH-TBCF - (Precision Cleaning) Timing Belt Clamp Plate - Overpressure Prevention, Configurable Hole Position
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/sl_tbcf.prj},{NB=SL-TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P14.5},{MAT=A6N01-T5},{ST=Clear Anodizing},{CM=SL-},{TB=S5M},{BNW=100},{NOH=4H},{HS=N},{ND=3},{L=7},{P=14.5},{ALT1=},{AC=0},{ALT2=},{BC=0},{ANGLE=40.000},{LR=3.250},{PITCH=5.000},{RR=1.000},{RA=3.250},{LL=0.000},{R1=0.38},{OFFSET=0.715}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TB
皮带种类
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
SL-TBCF-MXL019-4H-M3-L6-P...
SL-TBCF-MXL019-4H-M3-L6-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
MXL
4.8
26
16
4
0.60
3.0
SL-TBCF-XL025-4H-N3-L7-P1...
SL-TBCF-XL025-4H-N3-L7-P1...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
XL
6.4
66
24
6
1.30
3.5
SL-TBCF-L050-4H-N3-L7-P17...
SL-TBCF-L050-4H-N3-L7-P17...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
L
12.7
124
32
8
2.05
3.5
SL-TBCF-H075-4H-N3-L7-P24
SL-TBCF-H075-4H-N3-L7-P24
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
H
19.1
165
38
10
2.55
3.5
SL-TBCF-S2M040-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-S2M040-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
S2M
4.0
26
16
4
0.90
3.5
SL-TBCF-S3M060-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-S3M060-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
S3M
6.0
39
18
4
1.25
3.5
SL-TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
S5M
10.0
65
26
6
2.00
3.5
SL-TBCF-S8M150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-S8M150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
S8M
15.0
104
34
8
3.00
3.5
SL-TBCF-MA3070-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-MA3070-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
MA3
7.0
39
20
4
1.10
3.5
SL-TBCF-MA5100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-MA5100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
MA5
10.0
65
26
6
1.70
3.5
SL-TBCF-MA8150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-MA8150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
MA8
15.0
104
34
8
2.80
3.5
SL-TBCF-T5050-4H-N3-L7-P9...
SL-TBCF-T5050-4H-N3-L7-P9...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
T5
5.0
65
21
6
1.40
3.5
SL-TBCF-T10150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-T10150-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
T10
15.0
130
34
8
2.50
3.5
SL-TBCF-AT5100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF-AT5100-4H-N3-L7-P...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
AT5
10.0
65
26
6
1.40
3.5
SL-TBCF-AT10150-4H-N3-L7-...
SL-TBCF-AT10150-4H-N3-L7-...
SL-TBCF
A6N01-T5
本色阳极氧化处理
AT10
15.0
130
34
8
2.70
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求