SL-SUMMDF, SH-SUMMDF, SHD-SUMMDF - Precision Cleaning Piping Manifolds - Tapped Sockets, Outlets 2 Rows 180Deg., 2 Inlets, Configurable
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_summdf.prj},{NB=SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q50},{CO=D},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm**2 or less},{NO=25A},{H=2},{P=40},{S=50},{Q=50},{DD1=1/4},{DD3=1},{D=34.0},{DDSUS=27.2},{V=20},{T=28.4},{RED=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD1
d1 (RC(PT))选择
ⁿ/ₐ
DD3
d3 (Rc(PT))
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
SL-SUMMDF20A-2-P35-S45-Q4...
SL-SUMMDF20A-2-P35-S45-Q4...
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
20A
1/8
3/4
27.2
21.4
15
21.7
SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q5...
SL-SUMMDF25A-2-P40-S50-Q5...
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
25A
1/4
1
34.0
27.2
20
28.4
SL-SUMMDF32A-2-P50-S60-Q6...
SL-SUMMDF32A-2-P50-S60-Q6...
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
32A
3/8
1 1/4
42.7
35.5
25
33.4
SL-SUMMDF40A-2-P60-S70-Q7...
SL-SUMMDF40A-2-P60-S70-Q7...
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
40A
1/2
1 1/2
48.6
41.2
30
39.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求