피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SSTHWCL, SH-SSTHWCL, SHD-SSTHWCL - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Long Guide Type - Compact Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwcl_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWCL25},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 2 pcs. (Stainless Steel)},{CO=DE},{D=25},{N=10.0},{L=38},{L1=57.0},{D1=45},{H=69},{T=8},{B=15},{B1=30},{P=57},{K=54},{W=47},{P1=46},{F=34},{DD=6.6},{S=1.5},{S1=2.0},{X=17.0},{Y=6.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x16},{LL=16},{PPATH=sl_ssthwcl/sl_ssthwcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
Sleeve Thickness (N)
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
AB
Included Screw MxLength
ⁿ/ₐ
SL-SSTHWCL12
SL-SSTHWCL12
Hex Socket Head Cap Screw...
12
10.0
33.0
32
52
6
20
42
40
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWCL16
SL-SSTHWCL16
Hex Socket Head Cap Screw...
16
9.5
45.0
35
56
6
24
46
44
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWCL20
SL-SSTHWCL20
Hex Socket Head Cap Screw...
20
10.0
48.0
40
64
8
24
52
50
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWCL25
SL-SSTHWCL25
Hex Socket Head Cap Screw...
25
10.0
57.0
45
69
8
30
57
54
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWCL30
SL-SSTHWCL30
Hex Socket Head Cap Screw...
30
12.5
60.0
55
79
10
30
67
60
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWCL35
SL-SSTHWCL35
Hex Socket Head Cap Screw...
35
12.5
72.0
60
94
10
30
77
71
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWCL40
SL-SSTHWCL40
Hex Socket Head Cap Screw...
40
15.0
82.5
70
104
12
36
87
81
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
SL-SSTHWCL50
SL-SSTHWCL50
Hex Socket Head Cap Screw...
50
17.5
97.5
85
119
12
44
102
94
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청