SL-KJPDKS, SH-KJPDKS, SHD-KJPDKS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Stepped Diamond Straight - D-Shape Tip - S 0 -0.02/F 0 -0.05
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/sl_kjpdks_asmtab.prj},{NB=SL-KJPDKS12-P6-S3-F0.3-L5-B5},{NO=3},{CO=SL},{D=12},{D1=12},{P=6.00},{S=3.00},{F=0.3},{L=5},{B=5},{W=3},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{ACHAIN=17},{PPATH=sl_kjpdks/sl_kjpdks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
SL-KJPDKS8-P4-S3-F0.3-L5-...
SL-KJPDKS8-P4-S3-F0.3-L5-...
8
2
M4
2
SL-KJPDKS10-P4-S3-F0.3-L5...
SL-KJPDKS10-P4-S3-F0.3-L5...
10
2
M5
2
SL-KJPDKS12-P6-S3-F0.3-L5...
SL-KJPDKS12-P6-S3-F0.3-L5...
12
3
M5
2
SL-KJPDKS16-P8-S3-F0.5-L5...
SL-KJPDKS16-P8-S3-F0.5-L5...
16
4
M5
2
SL-KJPDKS20-P12-S5-F1-L5-...
SL-KJPDKS20-P12-S5-F1-L5-...
20
6
M5
2
SL-KJPDKS25-P16-S8-F2-L5-...
SL-KJPDKS25-P16-S8-F2-L5-...
25
8
M5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청