SL-HLFS, SH-HLFS, SHD-HLFS - Precision Cleaning Foot Bases
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/sl_hlfs.prj},{NB=SL-HLFS6-50100-10},{TYPEFRM=HLFS6-50100},{CO=SL},{FRMMA=50100-8},{MAT1='1018 Carbon Steel','1018 Carbon Steel','304 Stainless Steel','304 Stainless Steel'},{FRM=50100},{M=10},{M1='10','12'},{SHP=AD},{A=100},{B=50},{W=70},{W1=0},{V=20.0},{E=0.0},{MA=8},{MASS1=0.42},{MASS2=0.42},{AB1=M8-25},{H=13.500},{E1=8.000},{D=9.000},{QB=4},{TYPE1=HLF6},{TYPE2=HLFS6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPEFRM
타입-프레임
ⁿ/ₐ
FRMMA
프레임/카운터보어
ⁿ/ₐ
SHP
형상
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
MA
MA 카운터보어 홀
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SL-HLFS5-2040-8
SL-HLFS5-2040-8
HLFS5-2040
2040-5
AA
20
40
20
0
0.0
0.0
5
9
SL-HLFS5-2550-8
SL-HLFS5-2550-8
HLFS5-2550
2550-8
AA
25
50
25
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS5-2060-8
SL-HLFS5-2060-8
HLFS5-2060
2060-5
AC
20
60
20
0
0.0
0.0
5
9
SL-HLFS5-2080-8
SL-HLFS5-2080-8
HLFS5-2080
2080-5
AA
20
80
60
0
0.0
0.0
5
9
SL-HLFS5-4040-8
SL-HLFS5-4040-8
HLFS5-4040
4040-5
AB
40
0
20
0
0.0
0.0
5
9
SL-HLFS5-4060-12
SL-HLFS5-4060-12
HLFS5-4060
4060-5
AJ
60
40
40
10
20.0
0.0
5
9
SL-HLFS5-4080-12
SL-HLFS5-4080-12
HLFS5-4080
4080-5
AD
80
40
60
0
20.0
0.0
5
9
SL-HLFS6-3060-10
SL-HLFS6-3060-10
HLFS6-3060
3060-8
AA
30
60
30
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-3090-12
SL-HLFS6-3090-12
HLFS6-3090
3090-8
AC
30
90
30
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-30120-12
SL-HLFS6-30120-12
HLFS6-30120
30120-8
AA
30
120
90
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-5050-10
SL-HLFS6-5050-10
HLFS6-5050
5050-8
AB
50
0
20
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-50100-10
SL-HLFS6-50100-10
HLFS6-50100
50100-8
AD
100
50
70
0
20.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-100100-16
SL-HLFS6-100100-16
HLFS6-100100
100100-8
AB
100
0
70
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-6060-10
SL-HLFS6-6060-10
HLFS6-6060
6060-8
AB
60
0
30
0
0.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-6090-16
SL-HLFS6-6090-16
HLFS6-6090
6090-8
AD
90
60
60
0
30.0
0.0
8
12
SL-HLFS6-60120-16
SL-HLFS6-60120-16
HLFS6-60120
60120-8
AD
120
60
90
0
30.0
0.0
8
12
SL-HLFS8-4080-12
SL-HLFS8-4080-12
HLFS8-4080
4080-12
AA
40
80
40
0
0.0
0.0
12
16
SL-HLFS8-40160-16
SL-HLFS8-40160-16
HLFS8-40160
40160-12
AA
40
160
120
0
0.0
0.0
12
16
SL-HLFS8-4590-16
SL-HLFS8-4590-16
HLFS8-4590
4590-12
AA
45
90
45
0
0.0
0.0
12
16
SL-HLFS8-45180-16
SL-HLFS8-45180-16
HLFS8-45180
45180-12
AA
45
180
135
0
0.0
0.0
12
16
SL-HLFS8-8080-12
SL-HLFS8-8080-12
HLFS8-8080
8080-8
AB
80
0
40
0
0.0
0.0
8
16
SL-HLFS8-80160-16
SL-HLFS8-80160-16
HLFS8-80160
80160-8
AD
160
80
120
0
40.0
0.0
8
16
SL-HLFS8-9090-16
SL-HLFS8-9090-16
HLFS8-9090
9090-8
AB
90
0
45
0
0.0
0.0
8
16
SL-HLFS8-90180-16
SL-HLFS8-90180-16
HLFS8-90180
90180-8
AD
180
90
135
0
45.0
0.0
8
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청