SL-GLFBE,SH-GLFBE,SHD-GLFBE - (Precision Cleaning) Observation Port - Flange - Compact Type
Misumi
誘명꽣
수지 플레이트/가라 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/23_resin_plates/sl_glfbe.prj},{NB=SL-GLFBE65},{MAT=304 Stainless Steel },{CM=SL-},{N=65},{B=49.6},{C=47.1},{O=V55},{E=64},{X=48.6x45.6},{JIS=40A},{ALT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
N
호칭(해당유리직경)
[mm]
A
A 플랜지외경
[mm]
B
B 외경
[mm]
C
C 내경
[mm]
D
D 관통홀중심원주직경
[mm]
T
T 파이프부깊이
[mm]
O
적합o링
ⁿ/ₐ
E
E 외경
[mm]
F
F 내경
[mm]
S
S 깊이
[mm]
W
W 플랜지두께
[mm]
DIA
관통홀수 - 직경
ⁿ/ₐ
X
외경 x 내경
ⁿ/ₐ
JIS
JIS 3459 - 3465
ⁿ/ₐ
SL-GLFBE50
SL-GLFBE50
SL-GLFBE
SUS 304
50
75
35.0
32.5
61.5
4
V40
49
0
2.5
8
4-φ7
34.0x31.0
25A
SL-GLFBE65
SL-GLFBE65
SL-GLFBE
SUS 304
65
90
49.6
47.1
76.5
4
V55
64
0
2.5
8
4-φ7
48.6x45.6
40A
SL-GLFBE95
SL-GLFBE95
SL-GLFBE
SUS 304
95
125
77.3
74.3
109.5
6
V85
94
0
2.5
10
4-φ7
76.3x72.3
65A
SL-GLFBE130
SL-GLFBE130
SL-GLFBE
SUS 304
130
160
115.3
112.3
145.5
8
V120
129
0
2.5
12
4-φ10
114.3x110.3
100A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청