SL-FJMASS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjmass_asmtab.prj},{NB=SL-FJMASS6},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=6},{MP=6X1.0},{A=48},{D1=20},{D2=15},{TT=6},{F=12},{PCD=34},{DD=6.0},{DD1=9.5},{H1=5.5},{E=28},{G=34},{K=36},{F1=10},{L=16},{D=14},{H=19},{T=6},{W=12},{L1=8},{SR=50},{U=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{ALT1=1},{PPATH=sl_fjmass/sl_fjmass_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXPitch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
Allowable Eccentric Distance
[mm]
SL-FJMASS3
SL-FJMASS3
Degreasing
3
3X0.5
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
24
30
32
5
14
12
17
5
10
6
40
0.5
SL-FJMASS4
SL-FJMASS4
Degreasing
4
4X0.7
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
24
30
32
6
14
12
17
5
10
6
40
0.5
SL-FJMASS5
SL-FJMASS5
Degreasing
5
5X0.8
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
28
34
36
7
16
14
19
6
12
8
50
0.5
SL-FJMASS6
SL-FJMASS6
Degreasing
6
6X1.0
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
28
34
36
10
16
14
19
6
12
8
50
0.5
SL-FJMASS8
SL-FJMASS8
Degreasing
8
8X1.25
51
24
17
8
16
37
7.0
11.0
6.0
30
37
40
12
20
16
23
8
14
10
60
0.5
SL-FJMASS10
SL-FJMASS10
Degreasing
10
10X1.5
54
28
21
8
16
40
7.0
11.0
6.0
32
40
42
15
20
20
27
8
17
10
60
0.5
SL-FJMASS12
SL-FJMASS12
Degreasing
12
12X1.75
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
42
52
54
16
25
25
34
10
22
12
100
1.0
SL-FJMASS16
SL-FJMASS16
Degreasing
16
16X2.0
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
54
68
68
18
30
32
43
12
27
15
100
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청