SL-BTSS, SH-BTSS, SHD-BTSS - (Precision cleaning) Block Terminals - Vertical Through Hole Type - Pitch Standard - 30x35 SQ
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btss.prj},{NB=SL-BTSS3-R1-S1},{MAT=SUS316},{ST=-},{CM=SL-},{STS=Rc},{NO=3},{R=1},{S=1},{P=35},{N=2},{TN=6},{A=30},{B=35},{E=20},{X=7.5},{Y=17.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
피치P 고정타입
[mm]
N
피치수 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
DD
d(장착홀치수)
[mm]
D
D(장착홀치수)
[mm]
HH
h(장착홀치수)
[mm]
SL-BTSS1-R1-S1
SL-BTSS1-R1-S1
SL-BTSS
1
0
0
2
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS2-R1-S1
SL-BTSS2-R1-S1
SL-BTSS
2
35
1
4
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS3-R1-S1
SL-BTSS3-R1-S1
SL-BTSS
3
35
2
6
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS4-R1-S1
SL-BTSS4-R1-S1
SL-BTSS
4
35
3
8
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS5-R1-S1
SL-BTSS5-R1-S1
SL-BTSS
5
35
4
10
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS6-R1-S1
SL-BTSS6-R1-S1
SL-BTSS
6
35
5
12
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청