SL-BTSS, SH-BTSS, SHD-BTSS - (Precision cleaning) Block Terminals - Vertical Through Hole Type - Pitch Standard - 30x35 SQ
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btss.prj},{NB=SL-BTSS3-R1-S1},{MAT=SUS316},{ST=-},{CM=SL-},{STS=Rc},{NO=3},{R=1},{S=1},{P=35},{N=2},{TN=6},{A=30},{B=35},{E=20},{X=7.5},{Y=17.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
间距P 固定型
[mm]
N
等分数 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 总螺纹数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d(安装孔尺寸)
[mm]
D
D(安装孔尺寸)
[mm]
HH
h(安装孔尺寸)
[mm]
SL-BTSS1-R1-S1
SL-BTSS1-R1-S1
SL-BTSS
1
0
0
2
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS2-R1-S1
SL-BTSS2-R1-S1
SL-BTSS
2
35
1
4
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS3-R1-S1
SL-BTSS3-R1-S1
SL-BTSS
3
35
2
6
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS4-R1-S1
SL-BTSS4-R1-S1
SL-BTSS
4
35
3
8
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS5-R1-S1
SL-BTSS5-R1-S1
SL-BTSS
5
35
4
10
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
SL-BTSS6-R1-S1
SL-BTSS6-R1-S1
SL-BTSS
6
35
5
12
30
35
20
7.5
17.5
M6
6.6
11.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求