SL-BTLALP, SH-BTLALP, SHD-BTLALP, SL-BTLALAP, SH-BTLALAP, SL-G-BTLALP, SH-G-BTLALP, SHD-G-BTLALP, SL-G-BTLALAP, SH-G-BTLALAP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTLA Series - 50 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlalp.prj},{NB=SL-BTLALP3-Q2-R2-P35},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=D},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=35},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BTLALP2-Q2-R2-P35
SL-BTLALP2-Q2-R2-P35
2
1
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLALP3-Q2-R2-P35
SL-BTLALP3-Q2-R2-P35
3
2
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLALP4-Q2-R2-P35
SL-BTLALP4-Q2-R2-P35
4
3
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLALP5-Q2-R2-P35
SL-BTLALP5-Q2-R2-P35
5
4
10
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLALP6-Q2-R2-P35
SL-BTLALP6-Q2-R2-P35
6
5
12
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청