SL-BTLAL, SH-BTLAL, SHD-BTLAL, SL-G-BTLAL, SH-G-BTLAL, SHD-G-BTLAL - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA Series - 50 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btlal.prj},{NB=SL-BTLAL3-Q2-R2},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=D},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=40},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BTLAL1-Q2-R2
SL-BTLAL1-Q2-R2
1
40
0
2
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLAL2-Q2-R2
SL-BTLAL2-Q2-R2
2
40
1
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLAL3-Q2-R2
SL-BTLAL3-Q2-R2
3
40
2
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLAL4-Q2-R2
SL-BTLAL4-Q2-R2
4
40
3
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLAL5-Q2-R2
SL-BTLAL5-Q2-R2
5
40
4
10
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BTLAL6-Q2-R2
SL-BTLAL6-Q2-R2
6
40
5
12
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청