SL-BMTFLR, SH-BMTFLR, SHD-BMTFLR, SL-G-BMTFLR, SH-G-BMTFLR, SHD-G-BMTFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMTF Series - 60 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmtflr.prj},{NB=SL-BMTFLR3-Q2-R2-S2-G2-K2},{CO=SL-},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=11},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P Pitch
[mm]
N
N No. of Pitches
ⁿ/ₐ
PT
Port Threads
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (Mounting Hole)
[mm]
D
D (Mounting Hole)
[mm]
HH
h (Mounting Hole)
[mm]
M
M (Mounting Hole)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (Mounting Hole)
[mm]
DD1
d1 (Mounting Hole)
[mm]
HH1
h1 (Mounting Hole)
[mm]
SL-BMTFLR1-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR1-Q2-R2-S2-G2-K2
1
60
0
5
60
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFLR2-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR2-Q2-R2-S2-G2-K2
2
60
1
8
120
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFLR3-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR3-Q2-R2-S2-G2-K2
3
60
2
11
180
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFLR4-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR4-Q2-R2-S2-G2-K2
4
60
3
14
240
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFLR5-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR5-Q2-R2-S2-G2-K2
5
60
4
17
300
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMTFLR6-Q2-R2-S2-G2-K2
SL-BMTFLR6-Q2-R2-S2-G2-K2
6
60
5
20
360
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청