SL-BMTAC, SH-BMTAC, SHD-BMTAC, SL-G-BMTAC, SH-G-BMTAC, SHD-G-BMTAC - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMTAC Series - 25 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmtac.prj},{NB=SL-BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1MPa Approximately 10kgf/cm**2 or Less},{CM=SL},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=2},{PT=11},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
SL-BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
1
15
0
5
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
SL-BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
2
15
1
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
SL-BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
3
15
2
11
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
SL-BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
4
15
3
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
SL-BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
5
15
4
17
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
SL-BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
SL-BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
6
15
5
20
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청