SL-BMRSRP, SH-BMRSRP,SHD-BMRSRP, SL-G-BMRSRP,SH-G-BMRSRP,SHD-G-BMRSRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Configurable Horizontal
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmrsrp.prj},{NB=SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20},{CO=SL-},{STS=Rc},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMRSRP2-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP2-R1-G1-K1-P20
2
1
4
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP3-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP3-R1-G1-K1-P20
3
2
5
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP4-R1-G1-K1-P20
4
3
6
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP5-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP5-R1-G1-K1-P20
5
4
7
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP6-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP6-R1-G1-K1-P20
6
5
8
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP7-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP7-R1-G1-K1-P20
7
6
9
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
SL-BMRSRP8-R1-G1-K1-P20
SL-BMRSRP8-R1-G1-K1-P20
8
7
10
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청