SL-BMRACP, SH-BMRACP, SHD-BMRACP, SL-BMRACAP, SH-BMRACAP, SL-G-BMRACP, SH-G-BMRACP, SHD-G-BMRACP, SL-G-BMRACAP, SH-G-BMRACAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMRA Series - 25 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmracp.prj},{NB=SL-BMRACP4-R1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1/8},{K=1/8},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
PALG
P 알고리즘
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
L
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
SL-BMRACP2-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP2-R1-G1-K1-P15
2
1/8
1/8
[15:50/1]
1
4
25
25
20
12.5
10
4
55
5.5
M5
SL-BMRACP3-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP3-R1-G1-K1-P15
3
1/8
1/8
[15:50/1]
2
5
25
25
20
12.5
10
4
70
5.5
M5
SL-BMRACP4-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP4-R1-G1-K1-P15
4
1/8
1/8
[15:50/1]
3
6
25
25
20
12.5
10
4
85
5.5
M5
SL-BMRACP5-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP5-R1-G1-K1-P15
5
1/8
1/8
[15:50/1]
4
7
25
25
20
12.5
10
4
100
5.5
M5
SL-BMRACP6-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP6-R1-G1-K1-P15
6
1/8
1/8
[15:50/1]
5
8
25
25
20
12.5
10
4
115
5.5
M5
SL-BMRACP7-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP7-R1-G1-K1-P15
7
1/8
1/8
[15:40/1]
6
9
25
25
20
12.5
10
4
130
5.5
M5
SL-BMRACP8-R1-G1-K1-P15
SL-BMRACP8-R1-G1-K1-P15
8
1/8
1/8
[15:35/1]
7
10
25
25
20
12.5
10
4
145
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청