SL-BMGFCP, SH-BMGFCP, SHD-BMGFCP, SL-BMGFCAP, SH-BMGFCAP, SL-G-BMGFCP, SH-G-BMGFCP, SHD-G-BMGFCP, SL-G-BMGFCAP, SH-G-BMGFCAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMGF Series - 20 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmgfcp.prj},{NB=SL-BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15},{MAT= Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=15},{N=3},{PT=12},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{D=0.0},{HH=0.0},{M=M5},{D1=0},{HH1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
SL-BMGFCP2-Q1-R1-S1-P15
SL-BMGFCP2-Q1-R1-S1-P15
2
1
6
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP3-Q1-R1-S1-P15
SL-BMGFCP3-Q1-R1-S1-P15
3
2
9
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15
SL-BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15
4
3
12
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP5-Q1-R1-S1-P15
SL-BMGFCP5-Q1-R1-S1-P15
5
4
15
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP6-Q1-R1-S1-P15
SL-BMGFCP6-Q1-R1-S1-P15
6
5
18
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP7-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFCP7-Q1-R1-S1-P20
7
6
21
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
SL-BMGFCP8-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFCP8-Q1-R1-S1-P20
8
7
24
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청