카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Single-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/single_mounting_asmtab.prj},{NB=7315B},{SD=75},{D=160},{B=37},{R=2.1},{R1=1.10},{A=30.9},{BN=7315B},{CR=128000},{COR=100000},{LSG=3400},{LSO=4500},{MASS=3.150},{VER=1},{PPATH=single_mounting_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
A
Load center
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
7000
10
26
8
0.3
0.15
1.2
7000
5000
2340
23000
31000
0.022
7200
10
30
9
0.6
0.30
1.3
7200
5400
2710
22000
30000
0.034
7200B
10
30
9
0.6
0.30
3.9
7200B
5150
2570
19000
28000
0.034
7300
10
35
11
0.6
0.30
1.0
7300
9300
4300
20000
26000
0.055
7300B
10
35
11
0.6
0.30
3.9
7300B
8950
4150
18000
24000
0.055
7001
12
28
8
0.3
0.15
1.7
7001
5050
2710
22000
29000
0.024
7201
12
32
10
0.6
0.30
1.4
7201
7600
3960
20000
27000
0.040
7201B
12
32
10
0.6
0.30
4.2
7201B
7200
3800
17000
24000
0.040
7301
12
37
12
1.0
0.60
1.1
7301
11200
5250
18000
24000
0.063
7301B
12
37
12
1.0
0.60
4.3
7301B
10800
5050
16000
22000
0.063
7002
15
32
9
0.3
0.15
2.3
7002
6150
3400
18000
24000
0.035
7202
15
35
11
0.6
0.30
1.7
7202
9050
4700
17000
23000
0.048
7202B
15
35
11
0.6
0.30
5.0
7202B
8600
4500
16000
21000
0.048
7302
15
42
13
1.0
0.60
1.7
7302
13600
7100
16000
21000
0.085
7302B
15
42
13
1.0
0.60
5.5
7302B
12800
6750
14000
19000
0.085
7003
17
35
10
0.3
0.15
2.5
7003
6400
3800
17000
22000
0.045
7203
17
40
12
0.6
0.30
2.2
7203
11900
6600
16000
21000
0.070
7203B
17
40
12
0.6
0.30
6.0
7203B
11300
6300
14000
19000
0.070
7303
17
47
14
1.0
0.60
2.2
7303
15900
8650
14000
19000
0.120
7303B
17
47
14
1.0
0.60
6.4
7303B
15200
8250
13000
17000
0.120
7004
20
42
12
0.6
0.30
2.9
7004
10300
6050
15000
20000
0.079
7204
20
47
14
1.0
0.60
2.7
7204
14500
8300
13000
18000
0.110
7204B
20
47
14
1.0
0.60
7.1
7204B
13700
7850
11000
16000
0.110
7304
20
52
15
1.1
0.60
2.9
7304
18700
10400
13000
17000
0.150
7304B
20
52
15
1.1
0.60
7.6
7304B
17800
9900
10000
15000
0.150
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical Hole With oil hole and groove (W33)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Duplex Mounting (DB) - Back-to-back
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Metric
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
2GT-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
2GT-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
3GT-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Duplex Mounting (DF) - Face-to-face
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Series 51
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Single
NTN Corporation
17.10.2023
3GT-9
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
1.5GT-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청