카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 10B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless steel for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_sprockets_in_stainless_st/s_spr_10b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=181350018},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=181350018},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=14},{A=30},{KG=1.01},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
181350013
13
73.2
66.32
181350013
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
181350014
14
78.2
71.34
181350014
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
181350015
15
83.2
76.36
181350015
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
181350016
16
88.3
81.37
181350016
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
181350017
17
93.3
86.39
181350017
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
181350018
18
98.3
91.42
181350018
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
181350019
19
103.3
96.45
181350019
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
181350020
20
108.4
101.49
181350020
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
181350021
21
113.4
106.52
181350021
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
181350023
23
123.5
116.58
181350023
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
181350025
25
133.6
126.66
181350025
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
181350030
30
158.8
151.87
181350030
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청