카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex cast iron sprockets 24B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_cast_iron_sprockets/simplex_cast_iron_sprockets_24b_1.prj},{NB=151420038},{Z=38},{DE=476.5},{DP=461.39},{CNSORDERNO=151420038},{DM=140},{DMX=140.0},{D1=45},{A=90},{KG=21.80},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{L5=35.000},{L3=15.000},{L4=48.000},{DM100=155},{DM200=370},{L1=48},{L2=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
151420038
38
476.5
461.39
151420038
140
45
90
21.80
24.1
4
38
151420057
57
707.5
691.63
151420057
160
45
100
46.20
24.1
4
38
151420076
76
939.0
921.98
151420076
180
45
100
63.60
24.1
4
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청