Sideflex Maginatic Stainless Steel Chain - 881M Series
LILAI Chain
Stainless steel Table Top Chain
881 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/sscp_dtc/881_series/st_asmtab.prj},{NB=SS881M-K450(CC18SA)},{CM=SS881M-K450(CC18SA)},{SERIES=881M Series},{PN=Sideflex Maginatic Stainless Steel Chain},{AT=Mainly suitable for various kinds of glass bottles, and long distance heavy duty conveying. Especially for wines conveying.},{MATERIAL=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2250N,Max.length 15m},{W=114.3},{WEIGHT=3.2},{RBR=75},{MTR=460},{E=6.35},{G=44},{H=9.6},{L=6.4},{P=38.1},{Q=42},{T=3},{PPATH=st/assemblies/st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
AT
Apply to
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
MTR
Sideflex radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
SS881M-K325(CC13SA)
SS881M-K325(CC13SA)
881M Series
Sideflex Maginatic Stainl...
Mainly suitable for vario...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2250N,Max.length 15m
82.6
2.4
75
460
6.35
44
9.6
6.4
38.1
42
3
SS881M-K450(CC18SA)
SS881M-K450(CC18SA)
881M Series
Sideflex Maginatic Stainl...
Mainly suitable for vario...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2250N,Max.length 15m
114.3
3.2
75
460
6.35
44
9.6
6.4
38.1
42
3
SS881M-K600(CC24SA)
SS881M-K600(CC24SA)
881M Series
Sideflex Maginatic Stainl...
Mainly suitable for vario...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2250N,Max.length 15m
152.4
4.4
75
600
6.35
44
9.6
6.4
38.1
42
3
SS881M-K750(CC30SA)
SS881M-K750(CC30SA)
881M Series
Sideflex Maginatic Stainl...
Mainly suitable for vario...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
2250N,Max.length 15m
190.5
4.9
75
600
6.35
44
9.6
6.4
38.1
42
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청