目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/shhsa.prj},{NB=SHHSA-16},{TYPECODE=SHHSA},{D=16},{W=50},{T=16},{T0=8},{G=28},{H=31},{L=40},{D0=5.5},{M=M4},{MASS=27},{CATALOG=shhsa.jpg},{MX=4},{ML=20},{T1=5.800},{R1=5.000},{T2=1.600},{T3=12.000},{T4=17.000},{T5=2.400},{T6=5.340},{T7=10},{T8=1.500},{PPATH=shhsa/assmblies/shhsa_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T0
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
M
紧固螺丝
ⁿ/ₐ
MASS
参考重量
[g]
T7
ⁿ/ₐ
T8
ⁿ/ₐ
SHHSA-8
SHHSA
8
43
10
5
20
24
32
5.5
M4
13
8
1.500
SHHSA-10
SHHSA
10
43
10
5
20
24
32
5.5
M4
13
8
1.500
SHHSA-12
SHHSA
12
47
13
7
25
28
36
5.5
M4
20
8
1.500
SHHSA-13
SHHSA
13
47
13
7
25
28
36
5.5
M4
20
8
1.500
SHHSA-16
SHHSA
16
50
16
8
28
31
40
5.5
M4
27
10
1.500
SHHSA-20
SHHSA
20
60
20
8
34
37
48
7.0
M5
40
15
2.000
SHHSA-25
SHHSA
25
70
25
10
40
42
56
7.0
M5
60
15
2.000
SHHSA-30
SHHSA
30
80
30
12
46
50
64
9.0
M6
110
16
2.000
SHHSA-35
SHHSA
35
92
35
14
50
58
72
12.0
M8
380
21
2.000
SHHSA-40
SHHSA
40
102
40
16
56
67
80
12.0
M10
510
21
2.000
SHHSA-50
SHHSA
50
122
50
19
70
83
96
14.0
M12
890
24
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求